|
|
|
ACTMP1U
Actassi - Glasvezellade - 19'' - 1U - Metaal
|
|
|
Hoofd
Productreeks
|
Actassi
|
Product or component type
|
Lichtgeleider patch paneel
|
Product presentatie
|
Leeg
|
Complementair
Compatibiliteit product
|
3 Optische cassette
3 adapterplaat
|
Aantal glasvezel
|
72
|
Geïntegreerd aansluitingstype
|
LC
|
Poortnummer
|
72
|
Aantal rekeenheden
|
1U
|
Height
|
44 mm
|
Width
|
482 mm
|
Depth
|
300 mm
|
Doelland
|
Azië en de Stille Oceaan.
Europa
|
Omgeving
Normen
|
EIA-310D
TIA/EIA-568
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,42 cm
|
Package 1 Width
|
48,0 cm
|
Package 1 Length
|
40,0 cm
|
Package 1 Weight
|
5,6 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
87,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
80,3 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|