|
|
|
AK2CD125
Deksel voor kabelgoot - PVC - Grijs - 125x2000mm - Set van 8
|
|
|
Hoofd
Product or component type
|
Afdekplaat
|
Categorie toebehoren
|
Bekabelingstoebehoren
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial S3D
Spacial CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
|
Montagesteun
|
Kabelgoot breedte= 125 mm
|
Quantity per set
|
Set van 8
|
Complementair
Colour
|
Grijs (RAL 7030)
|
Lengte
|
2000 mm
|
Width
|
125 mm
|
Materiaal
|
PVC (polyvinylchloride)
|
Net weight
|
0,6 kg
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
-5…60 °C
|
Vlamvertraging
|
V-0 conform aan UL 94
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C conform aan IEC 60695-2-1/1
|
Standards
|
VDE 0506
VDE 0660
DIN 43659
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
200,0 cm
|
Package 1 Weight
|
687,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
3,5 cm
|
Package 2 Width
|
12,5 cm
|
Package 2 Length
|
200,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,5 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
77,0 cm
|
Package 3 Width
|
280,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
91,0 kg