|
|
|
AK5JB145
Linergy HK - AK5 Railsysteem - 160A - L=560mm
|
|
|
Hoofd
Range
|
Linergy
|
Product name
|
HK
|
Product or component type
|
Railkoker
|
Device application
|
Distributie
|
Aantal aftakkingen
|
24
|
Lengte bar
|
560 mm
|
Breedte kast/cel
|
800 mm
|
Network type
|
AC
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
160 A bij 35 °C
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
400 V (in- en uitpluggen zonder belasting, met voeding ingeschakeld) conform aan IEC 60439-1
480 V (in- en uitpluggen zonder belasting, met voeding ingeschakeld) conform aan CSA
480 V (in- en uitpluggen zonder belasting, met voeding ingeschakeld) conform aan UL
600 V (in- en uitpluggen, met voeding uitgeschakeld) conform aan CSA
600 V (in- en uitpluggen, met voeding uitgeschakeld) conform aan UL
690 V (in- en uitpluggen, met voeding uitgeschakeld) conform aan IEC 60439-1
|
Aantal geleiders
|
4
|
Complementair
Breedte staaf
|
45 mm
|
Width
|
81 mm
|
Depth
|
82 mm
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Ui nom. isolatiespanning
|
600 V conform aan CSA
600 V conform aan UL
690 V conform aan IEC 60439-1
|
Piekstroom
|
25 kA
|
I²t bij activering
|
10000000 A².s
|
Type bescherming
|
AM-zekeringen In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
GF-zekeringen In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
NS160H-stroomonderbreker In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A
NS160H-stroomonderbreker In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Connector 2,5…70 mm² flexibel met
Connector 2,5…70 mm² stijf
|
Tightening torque
|
10 N.m
|
Montagepositie
|
Verticaal montage zijstop AK5BT01 op montageplaten AK5PA gebruiken
Horizontaal montage
|
Vlamvertraging
|
V0 conform aan UL 94
|
Net weight
|
1,1 kg
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60439
|
Product certifications
|
DNV
CSA
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
|
IP beschermingsgraad
|
IPxx B conform aan IEC 60529
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform aan IEC 60695
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,000 cm
|
Package 1 Width
|
10,700 cm
|
Package 1 Length
|
74,100 cm
|
Package 1 Weight
|
1,428 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
43,800 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|