|
|
|
AT1PA7
Automatische ontmantelingstang - 0,08 tot 6mm²
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Kabeluiteinden
|
Omschrijving toebehoren
|
Automatische draadstripper
|
Type toebehoren
|
Tang
|
Categorie toebehoren
|
Bekabelingstoebehoren
|
Bestemming toebehoren
|
Geleider van 0,08 tot 6 mm²
Kabel van 0,08 tot 4 mm²
|
Complementair
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,6 cm
|
Package 1 Length
|
25,5 cm
|
Package 1 Weight
|
169,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,521 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|