|
|
|
ATS22D47Q
Altistart 22 Softstarter voor asynchrone motor - 47 A - 230-440V - 11-45 kW
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Altistart 22
|
Product or component type
|
Soft starter
|
Bestemming product
|
Asynchrone motoren
|
Productspecifieke toepassing
|
Pompen en ventilatoren
|
Naam component
|
ATS22
|
Aantal fasen in netwerk
|
3 fases
|
Us nominale voedingsspanning
|
230...440 V - 15...10 %
|
Motorvermogen kW
|
11 kW 230 V
22 kW 400 V
22 kW 440 V
|
Fabrieksinstelling stroom
|
42 A
|
Vermogensdissipatie in W
|
48 W voorstandaardtoepassingen
|
Utilisation category
|
AC-53A
|
Starttype
|
Start met koppelbeheersing (stroom beperkt tot 3.5 In)
|
IcL starterklasse
|
47 A voor aansluiting op de voedingslijn van de motor voorstandaardtoepassingen
|
IP beschermingsgraad
|
IP20
|
Complementair
Montage stijl
|
Met koelplaat
|
Beschikbarefunctie
|
Interne bypass
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
195…484 V
|
Voedingsfrequentie
|
50...60 Hz - 10...10 %
|
Network frequency
|
45...66 Hz
|
Aansluiting apparaat
|
Op de delta-terminals van de motor
Op de voedingslijn van de motor
|
Spanning stuurkring
|
230 V - 15...10 % 50/60 Hz
|
Verbruik stuurkring
|
20 W
|
Aantal digitale uitgangen
|
2
|
Discreet uitgangstype
|
Relais outputs R1 230 V in werking, alarm, trip, gestopt, niet gestopt, starten, gereed C/O
Relais outputs R2 230 V in werking, alarm, trip, gestopt, niet gestopt, starten, gereed C/O
|
Minimale schakelstroom
|
100 mA bij 12 V DC (relais outputs)
|
Maximale schakelstroom
|
5 A 250 V AC resistief 1 relaisoutputs
5 A 30 V DC resistief 1 relaisoutputs
2 A 250 V AC inductief 0,4 20 ms relaisoutputs
2 A 30 V DC inductief 7 ms relaisoutputs
|
Aantal digitale ingangen
|
3
|
Discreet inputtype
|
(LI1, LI2, LI3) logisch, 5 mA 4.3 kOhm
|
Discrete ingangsspanning
|
24 V <= 30 V
|
Discrete inputlogica
|
Positieve logica LI1, LI2, LI3 bij Status 0: < 5 V en <= 2 mA bij Status 1: > 11 V, >= 5 mA
|
Uitgangsstroom
|
0,4...1 Icl aanpasbaar
|
PTC ingang sonde
|
750 Ohm
|
Protocol communicatiepoort
|
Modbus
|
Type connector
|
1 RJ45
|
Datacommunicatieverbinding
|
Serieel
|
Fysieke interface
|
RS485 multidrop
|
Transmissiesnelheid
|
4800, 9600 of 19200 bps
|
Geïnstalleerd apparaat
|
31
|
Type bescherming
|
Fase-uitval: lijn
Thermische beveiliging: motor
Thermische beveiliging: starter
|
Markering
|
CE
|
Type koeling
|
Geforceerde convectie
|
Werkingspositie
|
Vertikaal +/- 10 graden
|
Height
|
265 mm
|
Width
|
130 mm
|
Depth
|
169 mm
|
Net weight
|
7 kg
|
Motorvermogensbereik AC-3
|
7…11 kW bij 200…240 V 3 fases
15…25 kW bij 380…440 V 3 fases
|
Type motorstarter
|
Soft starter
|
Omgeving
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Geleide en uitgestraalde emissies niveau A conform aan IEC 60947-4-2
Gedempte oscillerende golven level 3 conform aan IEC 61000-4-12
Elektrostatische ontlading level 3 conform aan IEC 61000-4-2
Immuniteit voor elektrische transiënten level 4 conform aan IEC 61000-4-4
Immuniteit voor gestraalde radio-elektrische interferentie level 3 conform aan IEC 61000-4-3
Spanning/stroomimpuls level 3 conform aan IEC 61000-4-5
|
Standards
|
IEC 60947-4-2
|
Product certifications
|
CCC
C-Tick
UL
GOST
CSA
|
Trilling bestendigheid
|
1 gn (f= 13…200 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 2…13 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Geluidsniveau
|
45 dB
|
Pollution degree
|
Niveau 2 conform aan IEC 60664-1
|
Relatieve vochtigheid
|
0…95 % zonder condensatie of waterdruppels conform aan IEC 60068-2-3
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-10…40 °C (zonderverlies)
40…60 °C (met stroomverlies van 2,2% per graad)
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…70 °C
|
Bedrijfshoogte
|
<= 1000 m zonderverlies
> 1000...< 2000 m met stroomverlies van 2,2% per extra 100 m
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
26,924 cm
|
Package 1 Width
|
22,098 cm
|
Package 1 Length
|
33,274 cm
|
Package 1 Weight
|
5,606 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
73,5 cm
|
Package 2 Width
|
80 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
69,76 kg
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|