|
|
|
AZ5CE005
Draadbusjes - Enkel - 0,5mm2 - Type: Middel - 5x200 stuks - Wit - NF
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Linergy
|
Product or component type
|
Kabeleinde
|
Afmeting draadbusje
|
Medium
|
Standards
|
NF C 63-023
|
Type of packing
|
Dispenserpack
|
Quantity per set
|
5 sets van 200
|
Cable cross section
|
0,5 mm²
|
Complementair
Cable end type
|
Een geleider:
|
Bijkomende informatie
|
Zonder etikethouder
|
Colour
|
Wit
|
Kraag materiaal
|
Halogeenvrij kunststof
|
Buismateriaal
|
Koper conform aan ISO 1337
|
Number of cables
|
1
|
Kaliber AWG
|
AWG 22
|
Grootte schuine kant
|
Ø 3,1 mm
|
Diameter buis
|
1,3 mm
|
Lengte
|
14 mm
|
Lengte buis
|
8 mm
|
Net weight
|
0,14 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
UL
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…105 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,400 cm
|
Package 1 Width
|
0,400 cm
|
Package 1 Length
|
1,400 cm
|
Package 1 Weight
|
0,100 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
1000
|
Package 2 Height
|
13,000 cm
|
Package 2 Width
|
7,000 cm
|
Package 2 Length
|
12,500 cm
|
Package 2 Weight
|
128,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
40000
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,964 kg
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
Voldoet
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
|
contractuele waarborg
|
|