|
|
|
BCH2MR3023CF6C
BCH Servomotor - 180mm - 3000W - Spiebaan, olieafdichting, rem - Rechte aansl.
|
|
|
Hoofd
Bereik compatibiliteit
|
Lexium 28
|
Device short name
|
BCH2
|
Product or component type
|
Servomotor
|
Complementair
Maximale mechanische snelheid
|
3000 rpm
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
220 V
|
Aantal fasen in netwerk
|
Driefasig
|
Kortsluitstroom
|
16,33 A
|
Continu koppel in stilstand
|
14,32 N.m voor LXM26D bij 19,8 A, 220 V, driefasig
14,32 N.m voor LXM28... bij 19,8 A, 220 V, driefasig
|
Continu vermogen
|
3000 W
|
Piekkoppel in stilstand
|
42,97 N.m voor LXM26D bij 19,8 A, 220 V, driefasig
42,97 N.m voor LXM28... bij 19,8 A, 220 V, driefasig
|
Nominaal outputvermogen
|
3000 W voor LXM26D bij 19,8 A, 220 V, driefasig
3000 W voor LXM28... bij 19,8 A, 220 V, driefasig
|
Nominaal koppel
|
14,32 N.m voor LXM26D bij 19,8 A, 220 V, driefasig
14,32 N.m voor LXM28... bij 19,8 A, 220 V, driefasig
|
Nominale snelheid
|
2000 tpm voor LXM26D bij 19,8 A, 220 V, driefasig
2000 tpm voor LXM28... bij 19,8 A, 220 V, driefasig
|
Maximale stroom Irms
|
53,9 A voor LXM26D bij 3 kW, 220 V
53,9 A voor LXM28... bij 3 kW, 220 V
|
Max permanente stroom
|
18,8 A
|
Compatibiliteit product
|
LXM26D servo-aandrijving motor bij 3 kW, 220 V, driefasig
LXM28... servo-aandrijving motor bij 3 kW, 220 V, driefasig
|
Aseinde
|
Gesleuteld
|
Asdiameter
|
35 mm
|
Aslengte
|
79 mm
|
Sleutelbreedte
|
10 mm
|
Type terugkoppeling
|
20 bits single turn absolute encoder
|
Houdrem
|
Met
|
Houdkoppel
|
48 N.m ingebouwd
|
Mounting support
|
Aziatisch standaard flens
|
Motorflensmaat
|
180 mm
|
Elektrische aansluiting
|
Connector MIL
|
Koppel constant
|
0,88 N.m/A bij 20 °C
|
Tegen-emk constant
|
53 V/krpm bij 20 °C
|
Inertie rotor
|
54,1 kg.cm²
|
Statorweerstand
|
0,131 Ohm bij 20 °C
|
Statorinductie
|
2,7 mH bij 20 °C
|
Tijdsconstante elektrische stator
|
20,61 ms bij 20 °C
|
Maximale radiale kracht Fr
|
1200 N bij 2000 rpm
|
Maximale axiale kracht Fa
|
497 N
|
Aantrekvermogen rem
|
49,6 W
|
Type koeling
|
Natuurlijke convectie
|
Lengte
|
235 mm
|
Aantal geschakelde motoren
|
2
|
Diameter centrerende kraag
|
114,3 mm
|
Centreerkraagdiepte
|
4 mm
|
Aantal montagegaten
|
4
|
Diameter montagegaten
|
13,5 mm
|
Cirkeldiameter montagegaten
|
200 mm
|
Afstand schachtschouder-flens
|
4 mm
|
Net weight
|
23 kg
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP50 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
|
Ambient air temperature for operation
|
0…40 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
24,5 cm
|
Package 1 Width
|
29 cm
|
Package 1 Length
|
58,5 cm
|
Package 1 Weight
|
24630 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
50 cm
|
Package 2 Width
|
80 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
110,7 kg
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
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
|
|