|
|
|
BCH2MR3520CA6C
BCH Servomotor - 180mm - 3500W - Gladde as - Rechte aansluiting
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Bereik compatibiliteit
|
Lexium 28
|
Device short name
|
BCH2
|
Product or component type
|
Servomotor
|
Complementair
Maximale mechanische snelheid
|
3000 rpm
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
220 V
|
Aantal fasen in netwerk
|
Driefasig
|
Kortsluitstroom
|
16,55 A
|
Continu koppel in stilstand
|
16,7 N.m voor LXM28... bij 22,9 A, 220 V, driefasig
|
Continu vermogen
|
3500 W
|
Piekkoppel in stilstand
|
50,3 N.m voor LXM28... bij 22,9 A, 220 V, driefasig
|
Nominaal outputvermogen
|
3500 W voor LXM28... bij 22,9 A, 220 V, driefasig
|
Nominaal koppel
|
16,7 N.m voor LXM28... bij 22,9 A, 220 V, driefasig
|
Nominale snelheid
|
2000 tpm voor LXM28... bij 22,9 A, 220 V, driefasig
|
Maximale stroom Irms
|
57,8 A voor LXM28... bij 3,5 kW, 220 V
|
Max permanente stroom
|
19 A
|
Compatibiliteit product
|
LXM28... servo-aandrijving motor bij 3,5 kW, 220 V, driefasig
|
Aseinde
|
Gladde schacht
|
Asdiameter
|
35 mm
|
Aslengte
|
79 mm
|
Type terugkoppeling
|
20 bits single turn absolute encoder
|
Houdrem
|
Zonder
|
Mounting support
|
Aziatisch standaard flens
|
Motorflensmaat
|
180 mm
|
Elektrische aansluiting
|
Connector MIL
|
Koppel constant
|
1,01 N.m/A bij 20 °C
|
Tegen-emk constant
|
61 V/krpm bij 20 °C
|
Inertie rotor
|
53,56 kg.cm²
|
Statorweerstand
|
0,157 Ohm bij 20 °C
|
Statorinductie
|
2,93 mH bij 20 °C
|
Tijdsconstante elektrische stator
|
18,66 ms bij 20 °C
|
Maximale radiale kracht Fr
|
1200 N bij 2000 rpm
|
Maximale axiale kracht Fa
|
497 N
|
Aantrekvermogen rem
|
49,6 W
|
Type koeling
|
Natuurlijke convectie
|
Lengte
|
202 mm
|
Aantal geschakelde motoren
|
2
|
Diameter centrerende kraag
|
114,3 mm
|
Centreerkraagdiepte
|
4 mm
|
Aantal montagegaten
|
4
|
Diameter montagegaten
|
13,5 mm
|
Cirkeldiameter montagegaten
|
200 mm
|
Afstand schachtschouder-flens
|
4 mm
|
Net weight
|
18,5 kg
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP54 IM B5, IM V1
IP50 IM V3
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…40 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
24,5 cm
|
Package 1 Width
|
29,0 cm
|
Package 1 Length
|
58,5 cm
|
Package 1 Weight
|
20,18 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|