Schneider-Electric
 
BCPMA184S foto- dataprocessor
BCPMA184S
Powerlogic - BCPM geavanceerde energiemonitor - Vaskte kern CT 100Ax84 - 19mm
EAN Code EAN Code: 
3606480299520
Technische informatie
Hoofd
Range PowerLogic
Product name PowerLogic BCPM
Product or component type Energiemeter op meerdere circuits
Device short name BCPMA
Model type Geavanceerd
Vermogensmonitoring Basisinstrumenten
Energiebeheer Onderfacturatie en kostenallocatie
Device application Doorfacturatie
Analyse energiekwaliteit Detectie spanningsdaling en -stijging
Type meting Spanning
Stroom
Frequentie
Actief vermogen
Arbeidscoëfficiënt
Actief vermogen
Us nominale voedingsspanning 90...277 V AC 50/60 Hz +/-1%
Network frequency 50 Hz
60 Hz
Complementair
Input stroomtransformator Solid core CT 100 A84 x
Updatetijd 1,8 s
Meetspanning 90…277 V fase naar neutraal
150…480 V fase naar fase
Meetnauwkeurigheid Takstroom 2 % 0,25…2 A
Takstroom 1 % 2…100 A
Netstroom 3% 1…100 %
Netstroom 3% 2…100 %
Spanning 1 % 90…277 V
Monsterfrequentie 256 samples/cyclus
Aansluitingssteek 26 mm
Meegeleverde apparatuur 84 x stroomtransformator
4 x kabels
Protocol communicatiepoort Modbus RTU
Communicatiepoortondersteuning RS485
Datacommunicatie Hoge stroomalarm
Lage stroomalarm
Hoge-hoge stroomalarm
Overspanningsalarm
Lage-lage stroomalarm
Onderspanningsalarm
Omgeving
Mounting mode Montage op paneel
Mounting support Paneel
Kast
Relative humidity 0…95 % bij 0…60 °C
Ambient air temperature for storage -40…70 °C
Operating altitude 3000 m
Standards ANSI C12.1
IEC 61036
UL 508
EN 61010
Product certifications UL
Width 288 mm
Height 146 mm
Net weight 1,5 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,9 cm
Package 1 Width 24,8 cm
Package 1 Length 79,4 cm
Package 1 Weight 4,773 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU In overeenstemming met vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
contractuele waarborg
Garantie 18 months