|
|
|
BMEXBP0602H
Ethernet Backplane, Modicon X80, 4 modules, Redundant, Dual PS, Gehard
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon X80
|
Type toebehoren
|
Robuust rack
|
Productspecifieke toepassing
|
Voor extreme omstandigheden
|
Complementair
Aantal plaatsen
|
6 bus X + Ethernet
|
Compatibiliteit product
|
BMX-processor
Module specifieke applicatie
BMXCPS4002
BME-processor
I/O module
|
Maximaal energieverbruik in W
|
191 mW 3.3 V DC
3,6 W 24 V DC
|
Elektrische aansluiting
|
1 connector (XBE) uitbreidingsmodule
|
Bevestigingsmethode
|
Met 4 schroeven - diameter: 4,32…6,35 mm, bevestigd op paneel
Met 4 M6-schroeven, bevestigd op plaat
Met clips, bevestigd op 35 mm symmetrische DIN-rail
|
Stroomverbruik
|
152 mA bij 24 V DC
58 mA bij 3.3 V DC
|
Betrouwbaarheid MTBF
|
1353797 H
|
Net weight
|
1,02 kg
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
5…95 % zonder condensatie
|
Richtlijnen
|
2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn
2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
2014/34/EU - ATEX-richtlijn
|
Productcertificaten
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Scheepvaart
ATEX-zone 2/22
IECEx zone 2/22
|
Normen
|
IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
IEC 61000-6-5, interface type 1 en type 2
IEC 61850-3, locatie G
IEC 60079-0
|
Milieu-eigenschappen
|
Gasbestendig klasse Gx conform aan ISA S71.04
Gasbestendig class 3C4 conform aan IEC 60721-3-3
Dust resistant class 3S4 conform aan IEC 60721-3-3
Zandbestendig class 3S4 conform aan IEC 60721-3-3
Zoutbestendig niveau 2 conform aan IEC 68252
Schimmelbestendig class 3B2 conform aan IEC 60721-3-3
Sporenbestendig class 3B2 conform aan IEC 60721-3-3
Gevaarlijke situatie klasse I afdeling 2
|
Beschermende behandeling
|
Conforme coating
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
15,500 cm
|
Package 1 Length
|
46,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,020 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,000 kg
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
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|