|
|
|
BMH0702P11A2A
BMH - AC Servomotor - 2,5 Nm - 8000 rpm - Spiebaan, zonder rem - IP54
|
|
|
Hoofd
Device short name
|
BMH
|
Product or component type
|
Servomotor
|
Maximale mechanische snelheid
|
8000 rpm
|
Continu koppel in stilstand
|
2,5 N.m voor LXM32.D12N4 bij 3 A, 400 V, driefasig
2,5 N.m voor LXM32.D12N4 bij 3 A, 480 V, driefasig
|
Piekkoppel in stilstand
|
7,4 N.m voor LXM32.D12N4 bij 3 A, 400 V, driefasig
7,4 N.m voor LXM32.D12N4 bij 3 A, 480 V, driefasig
|
Nominaal outputvermogen
|
700 W voor LXM32.D12N4 bij 3 A, 400 V, driefasig
700 W voor LXM32.D12N4 bij 3 A, 480 V, driefasig
|
Nominaal koppel
|
2,2 N.m voor LXM32.D12N4 bij 3 A, 400 V, driefasig
2,2 N.m voor LXM32.D12N4 bij 3 A, 480 V, driefasig
|
Nominale snelheid
|
3000 tpm voor LXM32.D12N4 bij 3 A, 400 V, driefasig
3000 tpm voor LXM32.D12N4 bij 3 A, 480 V, driefasig
|
Compatibiliteit product
|
LXM32.D12N4 bij 400...480 V driefasig
|
Aseinde
|
Gesleuteld
|
IP beschermingsgraad
|
IP54 norm
|
Resolutie snelheidsfeedback
|
131.072 punten/draai
|
Houdrem
|
Zonder
|
Mounting support
|
Internationale standaard flens
|
Elektrische aansluiting
|
Haakse draaibare connectoren
|
Complementair
Bereik compatibiliteit
|
Lexium 32
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
480 V
|
Aantal fasen in netwerk
|
Driefasig
|
Kortsluitstroom
|
2,94 A
|
Continu vermogen
|
1,51 W
|
Maximale stroom Irms
|
9,7 A voor LXM32.D12N4
|
Max permanente stroom
|
9,68 A
|
Tweede as
|
Zonder tweede asuiteinde
|
Asdiameter
|
11 mm
|
Aslengte
|
23 mm
|
Sleutelbreedte
|
18 mm
|
Type terugkoppeling
|
SinCos Hiperface met enkelvoudige winding
|
Motorflensmaat
|
70 mm
|
Aantal geschakelde motoren
|
2
|
Koppel constant
|
0,84 N.m/A bij 120 °C
|
Tegen-emk constant
|
54,08 V/krpm bij 120 °C
|
Aantal motorpolen
|
10
|
Inertie rotor
|
1,13 kg.cm²
|
Statorweerstand
|
3,8 Ohm bij 20 °C
|
Statorinductie
|
12,2 mH bij 20 °C
|
Tijdsconstante elektrische stator
|
3,2 ms bij 20 °C
|
Maximale radiale kracht Fr
|
710 N bij 1000 rpm
560 N bij 2000 rpm
490 N bij 3000 rpm
450 N bij 4000 rpm
410 N bij 5000 rpm
390 N bij 6000 rpm
|
Maximale axiale kracht Fa
|
0,2 x Fr
|
Type koeling
|
Natuurlijke convectie
|
Lengte
|
154 mm
|
Diameter centrerende kraag
|
60 mm
|
Centreerkraagdiepte
|
2,5 mm
|
Aantal montagegaten
|
4
|
Diameter montagegaten
|
5,5 mm
|
Cirkeldiameter montagegaten
|
82 mm
|
Gewicht product
|
2,3 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,0 cm
|
Package 1 Width
|
19,0 cm
|
Package 1 Length
|
39,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,966 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
77,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
61,888 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|