|
|
|
BMP1401F3NA2A
BMP - Synchrone motor - 480V AC - 2,2kW - IP65 - IEC
|
|
|
Hoofd
Product or component type
|
Synchrone motor
|
Device short name
|
BMP
|
Maximale mechanische snelheid
|
3600 rpm
|
Nominaal outputvermogen
|
1100 W met drive ATV32 bij 1,1 kW 200 V enkelfasig
1100 W met drive ATV32 bij 1,5 kW 200 V enkelfasig
2000 W met drive ATV32 bij 2,2 kW 400 V driefasig
1100 W met drive ATV320 bij 1,1 kW 200 V enkelfasig
1100 W met drive ATV320 bij 1,5 kW 200 V enkelfasig
2000 W met drive ATV320 bij 2,2 kW 400 V driefasig
|
Nominaal koppel
|
7 N.m met drive ATV32 bij 1,1 kW 200 V enkelfasig
7 N.m met drive ATV32 bij 1,5 kW 200 V enkelfasig
6,37 N.m met drive ATV32 bij 2,2 kW 400 V driefasig
7 N.m met drive ATV320 bij 1,1 kW 200 V enkelfasig
7 N.m met drive ATV320 bij 1,5 kW 200 V enkelfasig
6,37 N.m met drive ATV320 bij 2,2 kW 400 V driefasig
|
Nominale snelheid
|
1500 tpm met drive ATV32 bij 1,1 kW 200 V enkelfasig
1500 tpm met drive ATV32 bij 1,5 kW 200 V enkelfasig
3000 tpm met drive ATV32 bij 2,2 kW 400 V driefasig
1500 tpm met drive ATV320 bij 1,1 kW 200 V enkelfasig
1500 tpm met drive ATV320 bij 1,5 kW 200 V enkelfasig
3000 tpm met drive ATV320 bij 2,2 kW 400 V driefasig
|
Compatibiliteit product
|
Variabele snelheidsaandrijving ATV32 bij 1,1 kW 200 V enkelfasig
Variabele snelheidsaandrijving ATV32 bij 1,5 kW 200 V enkelfasig
Variabele snelheidsaandrijving ATV32 bij 2,2 kW 400 V driefasig
Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 1,1 kW 200...240 V enkelfasig
Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 1,5 kW 200...240 V enkelfasig
Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 2,2 kW 380...500 V driefasig
|
Aseinde
|
Gesleuteld
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 norm
IP67 met IP67 kit
|
Houdrem
|
Zonder
|
Mounting support
|
Internationale standaard flens
|
Elektrische aansluiting
|
Haakse draaibare connector
|
Complementair
Bereik compatibiliteit
|
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
480 V
|
Aantal fasen in netwerk
|
Driefasig
|
Maximale stroom Irms
|
10,4 A met drive ATV32 bij 1,1 kW 200 V enkelfasig
12 A met drive ATV32 bij 1,5 kW 200 V enkelfasig
8,3 A met drive ATV32 bij 2,2 kW 400 V driefasig
10,4 A met drive ATV320 bij 1,1 kW 200 V enkelfasig
12 A met drive ATV320 bij 1,5 kW 200 V enkelfasig
8,3 A met drive ATV320 bij 2,2 kW 400 V driefasig
|
Nominale bedrijfsfrequentie
|
125 Hz met drive ATV32 bij 1,1 kW 200 V enkelfasig
125 Hz met drive ATV32 bij 1,5 kW 200 V enkelfasig
250 Hz met drive ATV32 bij 2,2 kW 400 V driefasig
125 Hz met drive ATV320 bij 1,1 kW 200 V enkelfasig
125 Hz met drive ATV320 bij 1,5 kW 200 V enkelfasig
250 Hz met drive ATV320 bij 2,2 kW 400 V driefasig
|
Minimale bedrijfsfrequentie
|
13 Hz met drive ATV32 bij 1,1 kW 200 V enkelfasig
13 Hz met drive ATV32 bij 1,5 kW 200 V enkelfasig
25 Hz met drive ATV32 bij 2,2 kW 400 V driefasig
13 Hz met drive ATV320 bij 1,1 kW 200 V enkelfasig
13 Hz met drive ATV320 bij 1,5 kW 200 V enkelfasig
25 Hz met drive ATV320 bij 2,2 kW 400 V driefasig
|
Maximale bedrijfsfrequentie
|
150 Hz met drive ATV32 bij 1,1 kW 200 V enkelfasig
150 Hz met drive ATV32 bij 1,5 kW 200 V enkelfasig
300 Hz met drive ATV32 bij 2,2 kW 400 V driefasig
150 Hz met drive ATV320 bij 1,1 kW 200 V enkelfasig
150 Hz met drive ATV320 bij 1,5 kW 200 V enkelfasig
300 Hz met drive ATV320 bij 2,2 kW 400 V driefasig
|
Asdiameter
|
24 mm
|
Aslengte
|
50 mm
|
Sleutelbreedte
|
8 mm
|
Motorflensmaat
|
140 mm
|
Koppel constant
|
1,55 N.m/A bij 40 °C
|
Aantal motorpolen
|
5
|
Aantal geschakelde motoren
|
1
|
Inertie rotor
|
16,46 kg.cm²
|
Statorweerstand
|
0,7 Ohm bij 40 °C
|
Statorinductie
|
6,23 mH voor q-as wikkeling bij 40 °C
5,18 mH voor d-as wikkeling bij 40 °C
|
Maximale radiale kracht Fr
|
1930 N bij 1000 rpm
1530 N bij 2000 rpm
1340 N bij 3000 rpm
|
Maximale axiale kracht Fa
|
0,2 x Fr
|
Type koeling
|
Natuurlijke convectie
|
Lengte
|
152 mm
|
Diameter centrerende kraag
|
130 mm
|
Centreerkraagdiepte
|
3,5 mm
|
Aantal montagegaten
|
4
|
Diameter montagegaten
|
11 mm
|
Cirkeldiameter montagegaten
|
165 mm
|
Net weight
|
8 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
26,0 cm
|
Package 1 Width
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
59,0 cm
|
Package 1 Weight
|
9,648 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
77,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
47,092 kg
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|