Schneider-Electric
BMXCOMBO1000 foto- dataprocessor
BMXCOMBO1000
power supply module
Schneider Electric
VANDAAG
MEI 15, 2024
Einde van Commercialisering
OKT 17, 2023
Hoofd
Product or component type Voedingsmodule
Complementair
Network frequency 50/60 Hz
Netwerkfrequentiegrenzen 47…63 Hz
Net weight 0,3 kg
Omgeving
Immuniteit voor micro-onderbrekingen 1 ms
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Ambient air temperature for operation 0…60 °C
Beschermende behandeling TC