|
|
|
BMXNOE0110
Modicon M340 - Ethernet module + Flash geheugenkaart / RAM 16MB - 1 x RJ45
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon M340 automatiseringsplatform
|
Product or component type
|
Ethernet TCP/IP-netwerkmodule
|
Concept
|
Transparent Ready
|
Geïntegreerd aansluitingstype
|
Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 twisted pair transparant ready klasse C30
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Complementair
Communicatiedienst
|
Beheer bandbreedte
FDR-server
Rek-Viewer
SNMP netwerkadministrator
Globale Data
I/O-scanning
Modbus TCP-boodschappen
Webserver configureerbaar
Data Editor (via PC, zakformaat-PC of PDA-terminal)
SOAP XML Web service (server)
|
Ethernet-poort
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Geheugenbeschrijving
|
Flash geheugenkaart meegeleverd (BMXRWSC016M)
Interne RAM 16000 kB
|
Geheugengebruik
|
Formaat webpagina gebruiker: interne RAM
Activering van standaard webserver: flash geheugenkaart meegeleverd (BMXRWSC016M)
Toepassing opslaan: flash geheugenkaart meegeleverd (BMXRWSC016M)
|
Voeding
|
Interne voeding via rack
|
Markering
|
CE
|
Lokale signalering
|
Voor Ethernet netwerkactiviteit (ETH ACT): 1 LED (groen)
Voor processor loopt (RUN): 1 LED (groen)
Voor status Ethernet netw.(ETH STS): 1 LED (groen)
Voor gegevenssnelheid (ETH 100): 1 LED (rood)
Voor fout geheugenkaart (CARD ERR): 1 LED (rood)
Voor processor of systeemfout (ERR): 1 LED (rood)
|
Control type
|
Reset-drukknop koude herstart
|
Stroomverbruik
|
90 mA bij 24 V DC
|
Formaat module
|
Standaard
|
Net weight
|
0,2 kg
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
0…60 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
10…95 % zonder condensatie
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Richtlijnen
|
2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn
2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,600 cm
|
Package 1 Width
|
11,500 cm
|
Package 1 Length
|
12,000 cm
|
Package 1 Weight
|
238,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,951 kg
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
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|