|
|
|
BMXXBE2005
Verlengkabel voor rack, Modicon X80, 12m
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon M340 automatiseringsplatform
|
Categorie toebehoren
|
Aansluitingstoebehoren
|
Type toebehoren
|
Moederbord
|
Omschrijving toebehoren
|
M340 verlengkit moederbord
|
Compatibiliteit product
|
BMXXBE1000
|
Bestemming toebehoren
|
M340 moederbord
|
Complementair
Samenstelling kit
|
Kabel- en lijnafsluiter
|
Omgeving
Richtlijnen
|
2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn
2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
2014/34/EU - ATEX-richtlijn
|
Productcertificaten
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Scheepvaart
ATEX-zone 2/22
IECEx zone 2/22
|
Normen
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 en type 2
EN/IEC 61850-3, locatie G
EN/IEC 60079-0
|
Milieu-eigenschappen
|
Gevaarlijke situatie klasse I afdeling 2
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,200 cm
|
Package 1 Width
|
20,300 cm
|
Package 1 Length
|
22,200 cm
|
Package 1 Weight
|
629,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,100 kg