Hoofd
Product or component type
|
Servomotor
|
Device short name
|
BSH
|
Maximale mechanische snelheid
|
8000 rpm
|
Continu koppel in stilstand
|
1,4 N.m voor LXM32.D12N4 bij 3 A, 400 V, driefasig
1,4 N.m voor LXM32.D12N4 bij 3 A, 480 V, driefasig
1,4 N.m voor LXM05AD10M3X, 200...240 V, driefasig
1,4 N.m voor LXM05BD10M3X, 200...240 V, driefasig
1,4 N.m voor LXM05CD10M3X, 200...240 V, driefasig
1,4 N.m voor LXM15LD13M3, 230 V, enkelfasig
1,4 N.m voor LXM05AD10M2, 200...240 V, enkelfasig
1,4 N.m voor LXM05BD10M2, 200...240 V, enkelfasig
1,4 N.m voor LXM05CD10M2, 200...240 V, enkelfasig
1,4 N.m voor LXM15LU60N4, 230 V, driefasig
|
Piekkoppel in stilstand
|
3,5 N.m voor LXM32.D12N4 bij 3 A, 400 V, driefasig
3,5 N.m voor LXM32.D12N4 bij 3 A, 480 V, driefasig
2,66 N.m voor LXM05AD10M3X, 200...240 V, driefasig
2,66 N.m voor LXM05BD10M3X, 200...240 V, driefasig
2,66 N.m voor LXM05CD10M3X, 200...240 V, driefasig
2,66 N.m voor LXM15LD13M3, 230 V, enkelfasig
2,66 N.m voor LXM05AD10M2, 200...240 V, enkelfasig
2,66 N.m voor LXM05BD10M2, 200...240 V, enkelfasig
2,66 N.m voor LXM05CD10M2, 200...240 V, enkelfasig
2,66 N.m voor LXM15LU60N4, 230 V, driefasig
|
Nominaal outputvermogen
|
700 W voor LXM32.D12N4 bij 3 A, 400 V, driefasig
700 W voor LXM32.D12N4 bij 3 A, 480 V, driefasig
400 W voor LXM05AD10M2, 200...240 V, enkelfasig
400 W voor LXM05BD10M2, 200...240 V, enkelfasig
400 W voor LXM05CD10M2, 200...240 V, enkelfasig
411 W voor LXM15LD13M3, 230 V, enkelfasig
400 W voor LXM05AD10M3X, 200...240 V, driefasig
400 W voor LXM05BD10M3X, 200...240 V, driefasig
400 W voor LXM05CD10M3X, 200...240 V, driefasig
411 W voor LXM15LU60N4, 230 V, driefasig
|
Nominaal koppel
|
1,32 N.m voor LXM32.D12N4 bij 3 A, 400 V, driefasig
1,32 N.m voor LXM32.D12N4 bij 3 A, 480 V, driefasig
1,3 N.m voor LXM05AD10M2, 200...240 V, enkelfasig
1,3 N.m voor LXM05BD10M2, 200...240 V, enkelfasig
1,3 N.m voor LXM05CD10M2, 200...240 V, enkelfasig
1,31 N.m voor LXM15LD13M3, 230 V, enkelfasig
1,3 N.m voor LXM05AD10M3X, 200...240 V, driefasig
1,3 N.m voor LXM05BD10M3X, 200...240 V, driefasig
1,3 N.m voor LXM05CD10M3X, 200...240 V, driefasig
1,31 N.m voor LXM15LU60N4, 230 V, driefasig
|
Nominale snelheid
|
5000 tpm voor LXM32.D12N4 bij 3 A, 400 V, driefasig
5000 tpm voor LXM32.D12N4 bij 3 A, 480 V, driefasig
3000 tpm voor LXM05AD10M2, 200...240 V, enkelfasig
3000 tpm voor LXM05BD10M2, 200...240 V, enkelfasig
3000 tpm voor LXM05CD10M2, 200...240 V, enkelfasig
3000 tpm voor LXM05AD10M3X, 200...240 V, driefasig
3000 tpm voor LXM05BD10M3X, 200...240 V, driefasig
3000 tpm voor LXM05CD10M3X, 200...240 V, driefasig
3000 tpm voor LXM15LD13M3, 230 V, enkelfasig
3000 tpm voor LXM15LU60N4, 230 V, driefasig
|
Compatibiliteit product
|
LXM05AD10M2 bij 200...240 V enkelfasig
LXM05BD10M2 bij 200...240 V enkelfasig
LXM05CD10M2 bij 200...240 V enkelfasig
LXM15LD13M3 bij 230 V enkelfasig
LXM15LU60N4 bij 230 V driefasig
LXM05AD10M3X bij 200...240 V driefasig
LXM05BD10M3X bij 200...240 V driefasig
LXM05CD10M3X bij 200...240 V driefasig
LXM32.D12N4 bij 400 V driefasig
LXM32.D12N4 bij 480 V driefasig
|
Aseinde
|
Zonder schroefdraad
|
IP beschermingsgraad
|
IP50 norm
|
Resolutie snelheidsfeedback
|
131072 punten/toer x 4096 toeren
|
Houdrem
|
Zonder
|
Mounting support
|
Internationale standaard flens
|
Elektrische aansluiting
|
Haakse draaibare connectoren
|
Complementair
Bereik compatibiliteit
|
Lexium 32
Lexium 05
Lexium 15
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
480 V
|
Aantal fasen in netwerk
|
Driefasig
|
Kortsluitstroom
|
1,8 A
|
Continu vermogen
|
1,06 W
|
Maximale stroom Irms
|
5,7 A voor LXM05AD10M3X
5,7 A voor LXM05BD10M2
5,7 A voor LXM05BD10M3X
5,7 A voor LXM05CD10M2
5,7 A voor LXM05CD10M3X
5,3 A voor LXM15LD13M3
5,3 A voor LXM15LU60N4
5,7 A voor LXM05AD10M2
5,7 A voor LXM32.D12N4
|
Max permanente stroom
|
5,7 A
|
Schakelfrequentie
|
8 kHz
|
Tweede as
|
Zonder tweede asuiteinde
|
Asdiameter
|
11 mm
|
Aslengte
|
23 mm
|
Type terugkoppeling
|
Multiturn SinCos Hiperface
|
Motorflensmaat
|
70 mm
|
Aantal geschakelde motoren
|
1
|
Koppel constant
|
0,8 N.m/A bij 120 °C
|
Tegen-emk constant
|
46 V/krpm bij 120 °C
|
Aantal motorpolen
|
6
|
Inertie rotor
|
0,25 kg.cm²
|
Statorweerstand
|
10,4 Ohm bij 20 °C
|
Statorinductie
|
38,8 mH bij 20 °C
|
Tijdsconstante elektrische stator
|
3,73 ms bij 20 °C
|
Maximale radiale kracht Fr
|
360 N bij 6000 rpm
380 N bij 5000 rpm
410 N bij 4000 rpm
460 N bij 3000 rpm
520 N bij 2000 rpm
660 N bij 1000 rpm
|
Maximale axiale kracht Fa
|
0,2 x Fr
|
Type koeling
|
Natuurlijke convectie
|
Lengte
|
154 mm
|
Diameter centrerende kraag
|
60 mm
|
Centreerkraagdiepte
|
2,5 mm
|
Aantal montagegaten
|
4
|
Diameter montagegaten
|
5,5 mm
|
Cirkeldiameter montagegaten
|
82 mm
|
Net weight
|
2,2 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,3 cm
|
Package 1 Width
|
12,8 cm
|
Package 1 Length
|
37,7 cm
|
Package 1 Weight
|
2,1 kg
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
contractuele waarborg
|