Schneider-Electric
 
CA2KN313P72 foto- dataprocessor
CA2KN313P72
TeSys K - Bedieningsrelais - 3M+1V - <=690V - Stuurspanning: 230V AC
EAN Code EAN Code: 
3389110787870
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range TeSys
Product name TeSys CAK
Product or component type Controlerelais
Device short name CA2K
Toepassing contactor Stuurkring
Utilisation category DC-13
AC-15
Samenstelling poolcontact 3 NO + 1 NG
Ue toegekende bedrijfspanning <= 690 V <= 400 Hz
Type stuurkring AC bij 50/60 Hz
Spanning stuurkring 230 V AC 50/60 Hz
Complementair
Spoeltechnologie Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 10 A (at 50 °C)
Irms nominale maakcapaciteit 110 A conform aan IEC 60947
Verbonden zekeringsvermogen 10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
Ui toegekende isolatiespanning 690 V conform aan IEC 60947
750 V conform aan VDE 0110 groep C
690 V conform aan BS 5424
600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Mounting support Rail
Plaat
Aansluitingen - aansluitklemmen Veerklemmen 1 kabel(s) 0,75…1,5 mm²vast
Veerklemmen 1 kabel(s) 0,75…1,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Spanningslimieten controlecircuit Uitval: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)
Operationeel: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Werkingstijd 10...20 ms deactivering spoel en normaal open-opening
10...20 ms activering spoel en normaal open-opening
15...25 ms stroomafval spoel en sluiten NC
5...15 ms activering spoel en normaal gesloten-opening
Mechanical durability 10 Mcycles
Maximale operationele snelheid 10000 cyc/h
Immuniteit voor micro-onderbrekingen 2 ms
Inschakelstroom in VA 30 VA (at 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in VA 4,5 VA (at 20 °C)
Warmteverspreiding 1,3 W
Minimale schakelspanning 17 V
Minimale schakelstroom 5 mA
Afstand zonder overlapping 0,5 mm
Isolatieweerstand > 10 MOhm
Height 58 mm
Width 45 mm
Depth 57 mm
Net weight 0,18 kg
Omgeving
Normen EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Product certifications CB-regeling
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Beschermende behandeling TC conform aan IEC 60068
Ambient air temperature for operation -25…50 °C
Ambient air temperature for storage -50…80 °C
Bedrijfshoogte 2000 m zonderverlies
Vlamvertraging V1 conform aan UL 94
Vereisten 2 conform aan NF F 16-101
Vereisten 2 conform aan NF F 16-102
Mechanische stevigheid Trillingen contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
Schokken contactor open: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken contactor gesloten: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,900 cm
Package 1 Width 6,200 cm
Package 1 Length 6,900 cm
Package 1 Weight 184,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months