|
|
|
CA2SK20M7
TeSys K - Hulpcontactor 2M - 27mm - <=690V - Stuurspanning: 220V AC - Schroef
|
|
|
Hoofd
Range
|
TeSys
|
Product name
|
TeSys CASK
|
Product or component type
|
Controlerelais
|
Device short name
|
CA2SK
|
Toepassing contactor
|
Stuurkring
|
Utilisation category
|
DC-13
AC-15
|
Samenstelling poolcontact
|
2 NO
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Type stuurkring
|
AC bij 50/60 Hz
|
Spanning stuurkring
|
220 V AC 50/60 Hz
|
Complementair
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
10 A (at 55 °C)
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
10 A gL conforming to VDE 0660
10 A gL conforming to IEC 60947
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
690 V conform aan IEC 60947
690 V conform aan VDE 0110 groep C
690 V conform aan BS 5424
690 V conform aan UL 508
690 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
|
Mounting support
|
Plaat
Rail
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5…6 mm²vast
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5…4 mm²vast
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,5…6 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,35…6 mm²flexibel met
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,35…1,5 mm²flexibel met
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,35…2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
|
Aanspanmoment
|
0,8 N.m - op schroefklem aansluitingen pozidriv Nr. 1 schroefkop
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
Uitval: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)
Operationeel: 0.85...1.1Uc (at <50 °C)
|
Werkingstijd
|
6...8 ms deactivering spoel en normaal open-opening
7...14 ms activering spoel en normaal open-opening
|
Mechanical durability
|
10 Mcycles
|
Maximale operationele snelheid
|
1200 cyc/h
|
Inschakelstroom in VA
|
16 VA (at 20 °C)
|
Hold-in stroomverbruik in VA
|
4,2 VA (at 20 °C)
|
Warmteverspreiding
|
1,4 W
|
Height
|
56 mm
|
Width
|
27 mm
|
Depth
|
55,5 mm
|
Net weight
|
0,132 kg
|
Omgeving
Standards
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 60947-5-1
|
Product certifications
|
CB-regeling
cULus
EAC
CE
UKCA
|
IP beschermingsgraad
|
IP2x
|
Beschermende behandeling
|
TC conform aan IEC 60068
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…50 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-50…70 °C
|
Bedrijfshoogte
|
2000 m zonderverlies
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
6,500 cm
|
Package 1 Weight
|
121,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,971 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1280
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
167,072 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|