Spoeltechnologie
|
Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
10 A (at 50 °C)
|
Irms nominale maakcapaciteit
|
110 A conform aan IEC 60947
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
690 V conform aan IEC 60947
750 V conform aan VDE 0110 groep C
690 V conform aan BS 5424
600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
|
Mounting support
|
Rail
Plaat
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Veerklemmen 1 kabel(s) 0,75…1,5 mm²vast
Veerklemmen 1 kabel(s) 0,75…1,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
Operationeel: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Uitval: 0,1...0,75 Uc (at <50 °C)
|
Werkingstijd
|
10 ms deactivering spoel en normaal open-opening
30...40 ms activering spoel en normaal open-opening
15 ms stroomafval spoel en sluiten NC
25...35 ms activering spoel en normaal gesloten-opening
|
Mechanical durability
|
20 Mcycles
|
Maximale operationele snelheid
|
10000 cyc/h
|
Immuniteit voor micro-onderbrekingen
|
2 ms
|
Inschakelstroom in W
|
3 W (op 20 °C)
|
Hold-in stroomverbruik in W
|
3 W bij 20 °C
|
Warmteverspreiding
|
3 W
|
Minimale schakelspanning
|
17 V
|
Minimale schakelstroom
|
5 mA
|
Afstand zonder overlapping
|
0,5 mm
|
Isolatieweerstand
|
> 10 MOhm
|
Height
|
58 mm
|
Width
|
45 mm
|
Depth
|
57 mm
|
Net weight
|
0,225 kg
|