Utilisation category
|
AC-14
AC-15
DC-13
|
Samenstelling poolcontact
|
3 normaal open + 2 normaal gesloten
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
<= 690 V AC 25...400 Hz
|
Type stuurkring
|
DC standaard
|
Spanning stuurkring
|
24 V DC
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60947
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
10 A (at 60 °C)
|
Irms nominale maakcapaciteit
|
140 A AC conform aan IEC 60947-5-1
250 A DC conform aan IEC 60947-5-1
|
Icw korte duurstroom
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
10 A gG conforming to IEC 60947-5-1
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
600 V UL gecertificeerd
600 V CSA gecertificeerd
690 V conform aan IEC 60947-5-1
|
Mounting support
|
Plaat
Rail
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schoenen-ringklemmen (uiterlijke diameter: 8 mm)
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
0.1...0.25 Uc (-40…70 °C):uitval DC
0.7...1.25 Uc (-40…60 °C):operationeel DC
1...1,25 Uc (60…70 °C):operationeel DC
|
Werkingstijd
|
53...72 ms activering spoel en normaal open-opening
16...24 ms deactivering spoel en normaal open-opening
47...63 ms activering spoel en normaal gesloten-opening
15...25 ms stroomafval spoel en sluiten NC
|
Mechanical durability
|
30 Mcycles
|
Maximale operationele snelheid
|
180 cyc/mn
|
Tijdsconstante
|
28 ms
|
Inschakelstroom in W
|
5,4 W (op 20 °C)
|
Hold-in stroomverbruik in W
|
5,4 W bij 20 °C
|
Minimale schakelspanning
|
17 V
|
Minimale schakelstroom
|
5 mA
|
Niet-overlappingstijd
|
1,5 ms bij energisatie tussen NC en NO contact
1,5 ms bij de-energisatie tussen NC en NO contact
|
Isolatieweerstand
|
> 10 MOhm
|
Mechanische stevigheid
|
Schokken controlerelais geopend: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken controlerelais gesloten: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Trillingen controlerelais geopend: 2 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
Trillingen controlerelais gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
|
Height
|
77 mm
|
Width
|
45 mm
|
Depth
|
93 mm
|
Net weight
|
0,58 kg
|