Utilisation category
|
AC-14
AC-15
DC-13
|
Samenstelling poolcontact
|
5 normaal open
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
<= 690 V AC 25...400 Hz
|
Type stuurkring
|
AC bij 50/60 Hz
|
Spanning stuurkring
|
120 V DC
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60947
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
10 A (at 60 °C)
|
Irms nominale maakcapaciteit
|
140 A AC conform aan IEC 60947-5-1
250 A DC conform aan IEC 60947-5-1
|
Icw korte duurstroom
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
10 A gG conforming to IEC 60947-5-1
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
600 V UL gecertificeerd
600 V CSA gecertificeerd
690 V conform aan IEC 60947-5-1
|
Mounting support
|
Plaat
Rail
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel met
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…2,5 mm²flexibel met
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²vast zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²vast zonder kabeluiteinde
|
Aanspanmoment
|
1,2 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
1,2 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
1,2 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier pozidriv No 2
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):uitval AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):operationeel AC 50 Hz
0.85...1.1Uc (-40…60 °C):operationeel AC 60 Hz
1...1,1 Uc (60…70 °C):operationeel AC 50/60 Hz
|
Werkingstijd
|
12...22 ms activering spoel en normaal open-opening
4...12 ms deactivering spoel en normaal open-opening
|
Mechanical durability
|
30 Mcycles
|
Maximale operationele snelheid
|
180 cyc/mn
|
Inschakelstroom in VA
|
70 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Hold-in stroomverbruik in VA
|
8 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Minimale schakelspanning
|
17 V
|
Minimale schakelstroom
|
5 mA
|
Niet-overlappingstijd
|
1,5 ms bij energisatie tussen NC en NO contact
1,5 ms bij de-energisatie tussen NC en NO contact
|
Isolatieweerstand
|
> 10 MOhm
|
Mechanische stevigheid
|
Schokken controlerelais geopend: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken controlerelais gesloten: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Trillingen controlerelais geopend: 2 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
Trillingen controlerelais gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
|
Hoogte
|
77 mm
|
Breedte
|
45 mm
|
Diepte
|
84 mm
|
Net weight
|
0,58 kg
|