Schneider-Electric
DE9PM1201 foto- dataprocessor
DE9PM1201
Kunststof kabeldoorvoer - Pg13,5 - Met anti-uittrekring - Ø6-9mm
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389110665109
VANDAAG
MEI 19, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Categorie toebehoren Kabeltoebehoren
Type toebehoren Kabelwartel
Type schroefdraad PG13.5
Bestemming toebehoren Ø 6 t/m 9 mm kabel
Type kabelwartel Met ring tegen losraken
Complementair
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal PA66 GF30
Net weight 0,005 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 2,500 cm
Package 1 Length 4,000 cm
Package 1 Weight 7,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 986,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months