Schneider-Electric
 
DL1BDM5 foto- dataprocessor
DL1BDM5
Harmony XVB - LED-lamp - BA15D - 230V - Oranje
EAN Code EAN Code: 
3389119003537
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Bereik compatibiliteit Harmony XVD
Harmony XVB
Harmony XVP
Omschrijving toebehoren Beschermd led-lampje
Type toebehoren Ledlamp
Categorie toebehoren Verlichtingstoebehoren
Bestemming toebehoren Baken en indicatorbank
Us nominale voedingsspanning 230 V AC
Type signalering Vast
Signalisatiekleur Oranje
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Complementair
Stroomverbruik 17 mA
Lamp fitting BA 15d
Net weight 0,015 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 3,500 cm
Package 1 Length 6,000 cm
Package 1 Weight 12,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 945,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
contractuele waarborg
Garantie 18 months