|
|
|
DZ5CA062
Draadbusjes - Enkel - 6mm2 - Type: Middel - 100 stuks - Groen - NF
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Linergy
|
Product or component type
|
Kabeleinde
|
Afmeting draadbusje
|
Medium
|
Standards
|
NF C 63-023
|
Type of packing
|
Zakje
|
Quantity per set
|
Set van 100
|
Cable cross section
|
6 mm²
|
Complementair
Cable end type
|
Een geleider:
|
Bijkomende informatie
|
Voor bijkomende etikethouder
|
Colour
|
Groen
|
Kraag materiaal
|
Halogeenvrij kunststof
|
Buismateriaal
|
Koper conform aan ISO 1337
|
Number of cables
|
1
|
Kaliber AWG
|
AWG 10
|
Grootte schuine kant
|
Ø 6.9 mm
|
Diameter buis
|
3,9 mm
|
Lengte
|
20 mm
|
Lengte buis
|
12 mm
|
CAD totale diepte
|
20 mm
|
Net weight
|
0,045 kg
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
-20…105 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,400 cm
|
Package 1 Width
|
0,400 cm
|
Package 1 Length
|
1,400 cm
|
Package 1 Weight
|
0,400 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
4,000 cm
|
Package 2 Width
|
6,000 cm
|
Package 2 Length
|
9,000 cm
|
Package 2 Weight
|
41,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
8000
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,530 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
|
contractuele waarborg
|
|