Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

EVF2S7P04R |
Schneider-Electric
 
EVF2S7P04R foto- dataprocessor
EVF2S7P04R
EVlink Parking - Vrijstaand EV-oplaadpunt - 1-fase - 1 x 7.4KW Type 2 aansluiting - RFID-scanner
EAN CodeEAN Code: 
3606480882531
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range EVlink
Product name EVlink parking
Product or component type Oplaadstation
Device short name EVF2
Beschrijving polen 1P + N voor stuurkring
1P + N voor vermogenskring
Mounting mode Staande
Type aanbod Norm
Rated supply voltage 230 V AC 50/60 Hz vermogenskring
220...240 V AC 50/60 Hz stuurkring
Aardingssysteem TT
TN
IT
Socket-outlet number 1
Socket-outlet type Rechts: T2 met klep / contacten geplatineerd zilver
Maximale voedingstroom 32 A voor T2 met klep
Max power 7 kW voor T2 met klep
Toegangscontrolesysteem Plaatje RFID conform aan ISO/IEC 14443 A en B
Plaatje RFID conform aan ISO/IEC 15693
Plaatje RFID conform aan ISO 14443-4 A
Complementair
Besturingstype 1 rood drukknop, functie: stop
1 groen verlichte drukknop, functie: start/unlock flap
Lokale signalering On charge: 1 LED (groen) (knipperend) op zijkant
Beschikbaar: 1 LED (groen) op voorkant
Reserved: 1 LED (oranje) op voorkant
Niet operationeel: 1 LED (rood) op voorkant
Protocol communicatiepoort OCPP 1.6
Configuration /Architecture Stand-alone
Geclusterde architectuur
Operation and maintenance Postponed charge
Registratie belastingdetails
Configuratie gebruikerstoegang
Belastingsbeheer
Diagnostische mogelijkheden
Circuit breaker status
Webserver Ingesloten
Ethernetservice Configuratie via webserver
Standards IEC 61851-1
IEC 61851-22
Product certifications CB
ZE Ready
EV klaar
CE
Hoogte 1146 mm
Breedte 413 mm
Diepte 220 mm
Net weight 50 kg
Kleur Voorkant: wit (RAL 9003)
Zijkant: grijs (RAL 7016)
Omgeving
IP beschermingsgraad IP54 onbelast conform aan IEC 61851-1
IP54 belast conform aan IEC 61851-1
IK beschermingsgraad IK10 oplaadstation conform aan IEC 61851-22
IK10 stopcontact conform aan IEC 61851-22
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -30…50 °C conform aan IEC 61851-22
Ambient air temperature for storage -40…80 °C
Bedrijfshoogte 0...2000 m conform aan IEC 61851-22
Relative humidity 0…95 %
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 38 cm
Package 1 Width 45 cm
Package 1 Length 128 cm
Package 1 Weight 40,5 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU In overeenstemming met vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 932