Schneider-Electric
 
EVP1WPSC foto- dataprocessor
EVP1WPSC
EVlink - Beschermende afdekplaat - Wandmontage - Zwart - IK10
EAN Code EAN Code: 
3606480660047
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range EVlink
Product or component type Beschermende kap
Complementair
Bereik compatibiliteit EVlink EVlink parking oplaadstation
Mounting mode Wandmontage
IK-beschermingsgraad IK10
Gewicht product 1 kg
Colour Zwart
Omgeving
Standards IEC 61010-1
IEC 61851-1
Hoogte 113 mm
Breedte 336 mm
Diepte 183 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 21,0 cm
Package 1 Width 25,5 cm
Package 1 Length 30,5 cm
Package 1 Weight 1,354 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 99,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 40,996 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China