|
FSG2
FSG - Pressostaat - 4,6 bar - Verstelbare schaal - 2xVerbreekcontact
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Type druksensor
|
Elektromechanische druksensor
|
Naam druksensor
|
FSG
|
Herhaalbaarheid van drukmeting
|
4,6 bar
|
Type vloeistofverbinding
|
G 1/4 (vrouwelijk) conform aan ISO 228
|
Gecontroleerde vloeistof
|
Zoetwater (0…70 °C)
Zoutwater (0…70 °C)
|
Ingang kabel
|
2 kabelingangen met dichtingsring
|
Type en samenstelling contact
|
2 NC snap action
|
Productspecifieke toepassing
|
-
|
Drukschakelaar type werking
|
Regeling tussen 2 drempelwaarden
|
In toegekende stroomsterkte
|
10 A bij 250 V AC conform aan IEC 60730-1
|
Elektrische aansluiting
|
Schroefklemaansluitklemmen, klemvermogen: 1 x 1...2 x 2 mm²
|
Kortsluitbeveiliging
|
20 A patroon zekering, type gG
|
Type schaal
|
Regelbaar differentieel
|
Instelling
|
Intern
|
Lokale display
|
Zonder
|
Electrical circuit type
|
Vermogenskring
|
Complementair
Materialen van schakelaar in contact met vloeistof
|
Nitril
Nylon 6/6
Zink staal
|
Kast materiaal
|
PS
|
Werkingspositie
|
Eender welke positie
|
Motorvermogen kW
|
0,75 kW/1 hp bij 110 V AC, 1 fase
1,1 kW/1,5 hp bij 110 V AC, 3 fases
1,5 kW/2 hp bij 230 V AC, 1 fase
1,5 kW/2 hp bij 400 V AC, 1 fase
2,2 kW/3 hp bij 230 V AC, 3 fases
2,2 kW/3 hp bij 400 V AC, 3 fases
|
Instelbereik lage instelling
|
0,3…3,4 bar
|
Instelbereik hoge instelling
|
1,4…4,6 bar
|
Mogelijk differentiaalminimum bij lage instelling
|
1 bar
|
Mogelijk differentiaalminimum bij hoge inst.
|
1,2 bar
|
Mogelijk differentiaalmaximum bij lage instelling
|
2,1 bar
|
Mogelijke differentiaalmaximum bij hoge instelling
|
2,3 bar
|
Maximaal toegelaten incidentele druk
|
8 bar
|
Maximaal toegelaten druk (per cyclus)
|
5,75 bar
|
Vernietigingsdruk
|
20 bar
|
Drukschakelaar
|
Diafragma
|
Elektrische duurzaamheid
|
100000 cycles, gebruiksnelheid <10 cyc/mn
|
Mechanical durability
|
1000000 cycles
|
Type aansluitblok
|
4 aansluitklemmen
|
Mogelijke differentiaalminimum bij midden instelling
|
1,1 bar
|
Mogelijke differentiaal maximum bij gemiddelde instelling
|
2,2 bar
|
Maximale bedrijfsfrequentie
|
10 cyc/mn
|
Ui nom. isolatiespanning
|
500 V conform aan IEC 60947-1
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60947-1
|
Net weight
|
0,34 kg
|
Herhalingsnauwkeurigheid
|
2 %
|
Beschrijving klemmen ISO n°1
|
(3-4)NC
(1-2)NC
|
Depth
|
102 mm
|
Height
|
96 mm
|
Width
|
72 mm
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60730
CE
|
Ambient air temperature for operation
|
0…45 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-30…80 °C
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse I conform aan IEC 536
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,300 cm
|
Package 1 Width
|
7,300 cm
|
Package 1 Length
|
10,500 cm
|
Package 1 Weight
|
368,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,606 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
84,000 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|