|
|
|
GV2ME08K1BW3
TeSys GV2 ME - DoL-Combinatiestarter - 2,5-4A - 24V DC
|
|
|
Hoofd
Range
|
TeSys
|
Device short name
|
GV2ME
|
Product or component type
|
Motorstarter
|
Type motorstarter
|
Niet-omkeerbaar
|
Poles description
|
3P
|
Utilisation category
|
AC-3
AC-3e
|
Motorvermogen kW
|
1,1 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz
1,5 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz
1,5 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
1,5 kW bij 500 V AC 50/60 Hz
2,2 kW bij 500 V AC 50/60 Hz
|
Spanning stuurkring
|
24 V DC
|
Magnetische uitschakelstroom
|
51 A
|
Complementair
Samenstelling apparaat
|
1 combinatieblok GV2AF01
1 motorstroomonderbreker type GV2ME
1 3-polige contactor
|
Type coördinatie
|
Type 1
|
Instelbereik thermische beveiliging
|
2,5…4 A
|
Breaking capacity
|
50 kA Iq bij 400/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-4-1
50 kA Iq bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-4-1
50 kA Iq bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-4-1
|
Net weight
|
0,46 kg
|
Height
|
152 mm
|
Width
|
45 mm
|
Depth
|
87 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
15,7 cm
|
Package 1 Length
|
8,7 cm
|
Package 1 Weight
|
494,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,275 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|