|
|
|
GV4AS057
TeSys GV4 - MX - Spanningsspoel - 48V AC 50/60Hz - 48V DC
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 14, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
TeSys
|
Device short name
|
MX
|
Product or component type
|
Spanningslosser
|
Device application
|
Controle
|
Bereik compatibiliteit
|
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
|
Type uitschakeling spanning
|
Vrijgave shunttrip
|
Spanning stuurkring
|
48 V AC 50/60 Hz
48 V DC
|
Complementair
Ui toegekende isolatiespanning
|
48 V conform aan IEC 60947-1
|
Uitschakelspanningsgrens
|
0,7...1,1 Un failsafe uitschakeling
< 0,7 Un mogelijke uitschakeling
|
Impulsduur
|
>= 20 ms
|
Mounting mode
|
Interne montage
|
Inschakelstroom in VA
|
6 VA
|
Inschakelstroom in W
|
4 W
|
Maximaal hold-in stroomverbruik in VA
|
10 VA
|
Maximaal hold-in stroomverbruik in W
|
1 W
|
Mechanical durability
|
20000 cycles
|
Werkingstijd
|
< 50 ms
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Veerklemmen 1 0,5…1,5 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
|
Wire stripping length
|
8 mm
|
Omgeving
Quantity per set
|
Set van 1
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|