|
|
|
GV4AU286
TeSys GV4 - MN - Minimumspanningsspoel - 277V AC 60 Hz
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 14, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
TeSys
|
Device short name
|
MN
|
Product or component type
|
Spanningslosser
|
Device application
|
Controle
|
Bereik compatibiliteit
|
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
|
Type uitschakeling spanning
|
Vrijgave onderspanning
|
Spanning stuurkring
|
277 V AC 60 Hz
|
Complementair
Ui toegekende isolatiespanning
|
277 V conform aan IEC 60947-1
|
Uitschakelspanningsgrens
|
< 0,35 Un failsafe uitschakeling
0,35...0,7 Un mogelijke uitschakeling
0,85...1,1 Un inschakelen mogelijk
|
Mounting mode
|
Interne montage
|
Inschakelstroom in VA
|
7 VA
|
Maximaal hold-in stroomverbruik in VA
|
7 VA
|
Mechanical durability
|
20000 cycles
|
Werkingstijd
|
< 50 ms
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Veerklemmen 1 0,5…1,5 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
|
Wire stripping length
|
8 mm
|
Omgeving
Quantity per set
|
Set van 1
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
6,200 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
62,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,100 cm
|
Package 2 Width
|
13,200 cm
|
Package 2 Length
|
18,500 cm
|
Package 2 Weight
|
661,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,300 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|