Schneider-Electric
 
HMIBMUSI29D2801 foto- dataprocessor
HMIBMUSI29D2801
Modular Box PC HMIBM Universal SSD DC Windows 10 2 slots
EAN Code EAN Code: 
3606480853449
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Harmony iPC
Product or component type Modulaire box PC
Device short name Modular BOX PC Universal
Bereik compatibiliteit Modular Display HMIDM
IDisplay
Bestemming toebehoren / onderdeel PC-paneel op HMIDM modulair display
Processornaam Intel Celeron 2980U 1.6 GHz
Chipset-type Intel QM87
Video controller type Intel HD Graphics
Besturingssysteem Windows 10 IoT Enterprise 64 bit (switched from Windows 8.1 in Q1 2018)meertalig
Softwarepakket Knooppunt-ROOD en systeemknooppunten herstellen IIoT-bedrading Herstel van besturingssysteem
Witte McAfee-aanbieding installateur cybersecurity licentie niet inbegrepen
EcoStruxure Secure Connect Advisor jaarabonnement cybersecurity licentie niet inbegrepen
EcoStruxure Operator Terminal Expert looptijd HMI licentie niet inbegrepen
Ecostruxure machine SCADA expert looptijd HMI/SCADA alleen voor geconfigureerd aanbod
Ecostruxuree augmentede operator advisor Server augmented operator licentie niet inbegrepen
Complementair
Montagezone Vlakke montage
Wandmontage
Book mounting
Dataopslagapparatuur 128 GB Flash disk SSD TLC voor 1500000 h
Geheugenbeschrijving 4 GB RAM DDR3 intern (niet uitbreidbaar)
512 kB MRAM intern
Vrije slotposities 2 Interne SATA HDD/SSD with slide-in HMIYMADSDD1 to mount . hot swap RAID with Intel Rapid Storage Technology
1 CFast
1 mSATA
Aantal plaatsen 2 slot(s) for mini PCI Express full-size
Aantal sleuven beschikbaar voor uitbreiding 2 gleuven voor mini PCIe
Resolutie display 3200 x 2000 bij 60 Hz
Watchdog timer 1…255 ms
Type koeling Zonder ventilator
Ventilator required to mount PCI/PCIe cards above 3 W
Elektrische aansluiting Schroefaansluitstuk, connector type: pin, 1-weg, circuit application: aarde - location: onderzijde
Connector, connector type: SMA, 3-wegs - location: bovenzijde
Geïntegreerd aansluitingstype Display port met 1 op onderzijde
Display port met 1 op voorkant
Ethernet met 2 RJ45 I210, transmissiesnelheid: 10/100/1000 Mbps op onderzijde IEEE 1588 ondersteund
COM1 seriële verbinding voor backup-batterij met 1 mannelijke SUB-D 9 RS232/422/485 op onderzijde
USB 2.0 poort met 2 USB type A, transmissiesnelheid: 480 Mbit/s op onderzijde
USB 3.0 poort met 2 USB type A, transmissiesnelheid: 5 Gbit/s op onderzijde
TPM connector Ver 1.2 voor cyberbeveiliging - hardwarecodering TPM module HMIYMINATPM201 te installeren/standaard geïnstalleerd op motherboard
Us nominale voedingsspanning 24 V DC voeding
100...240 V AC voeding
Voedingsspanningsgrenzen 18…36 V
Inschakelstroom 8,9 A
Maximaal energieverbruik in W 35,0 W (doos)
39,0 W (met 4:3 12" display HMIDM6421)
37,0 W (met breedbeeld 12" display HMIDM6521)
40 W (met 4:3 15" display HMIDM7421)
41 W (met 15" breed display HMIDM7521)
43 W (met 19" breed display HMIDM9521)
45 W (met breedbeeld 22" display HMIDMA521)
Besturingstype AAN/UIT-toets
Hoofdtype Universeel
Diepte 65,2 mm
Hoogte 207 mm
Breedte 254 mm
Gewicht product 3,1 kg
Omgeving
Normen Klasse A groep 1 EN 55011
EN 61000-6-4
EN 61131-2
FCC deel 15
UL 61010
Productcertificaten CE
CULus
CULus CSA 22-2 Nr 142
CULus HazLoc Klasse I Divisie 2 ANSI/ISA 12-12-01
CULus HazLoc Klasse I Divisie 2 CSA 22-2 No 213
ATEX
CCC
RCM
EAC
IEC Ex gevaarlijke locaties 3GD zone 2/22
Quality labels CE
Richtlijnen 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
IP beschermingsgraad IP40 conform aan IEC 60529
Elektromagnetische compatibiliteit Immuniteit voor hoogfrequente interferentie conforming to IEC 61000-4
Storende veldemissie klasse A conforming to EN 55011
Geleide en uitgestraalde emissies klasse A conforming to EN 55022
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag -30…70 °C conform aan IEC 60068-2-2
-30…70 °C conform aan IEC 60068-2-14
Relatieve vochtigheid 10…95 % niet-condenserend conform aan EN/IEC 60068-2-30
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 0…55 °C (door fout) conform aan EN/IEC 60068-2-2
0…50 °C vlakke montage
0…45 °C op PCI/PCIe HMIDM modular display with HDD
0…40 °C vlakke montage op HDD
0…40 °C vlakke montage op mini PCIe
0…40 °C vlakke montage op PCI/PCIe
0…45 °C conform aan 2 op mini PCIe HMIDM modulair display
Bedrijfshoogte 2000 m conform aan IEC 60664-1
Trillingsweerstand 2 gn (f = 5…500 Hz) SSD or CFast
1 gn (f = 5…500 Hz) HDD
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 20,7 cm
Package 1 Length 25,4 cm
Package 1 Weight 3,2 kg
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 1
Package 2 Height 45,0 cm
Package 2 Width 24,5 cm
Package 2 Length 43,0 cm
Package 2 Weight 5,2 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 5
Package 3 Height 62,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 25,0 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Nee
Pakket met gerecycleerd karton Nee
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname No