|
|
|
HMIPSP0752D1001
S-paneel PC Performance - 15,6'' - DC - Basis unit - Zonder ventilator
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony iPC
|
Product or component type
|
Multi-touch screen
|
Processornaam
|
Intel Core i3 4010U bij 1,7 GHz
|
Chipset-type
|
Intel QM87
|
Vrije slotposities
|
1 Interne SATA HDD/SSD
1 CFast
|
Afmeting display
|
15.6 inch
|
Kleur display
|
16777216 kleuren
|
Luminantie
|
300 cd/m²
|
Pixelresolutie
|
4096 x 4096
|
Video controller type
|
Intel HD Graphics 4400
|
Softwarepakket
|
EcoStruxure Secure Connect Advisor jaarabonnement cybersecurity licentie niet inbegrepen
EcoStruxure Operator Terminal Expert looptijd HMI licentie niet inbegrepen
Ecostruxure machine SCADA Expert looptijd HMI/SCADA alleen voor geconfigureerd aanbod
Ecostruxuree augmentede operator advisor Server augmented operator licentie niet inbegrepen
|
Complementair
Aantal punten
|
5
|
Type aansluitklem
|
Aanraakscherm
|
Geheugentype
|
8 GB RAM DDR3 intern
|
Dataopslagapparatuur
|
CFast kaart
|
Aspectverhouding
|
16:9
|
Type display
|
LED
Kleur TFT lcd
|
Resolutie display
|
1366 x 768 pixels WXGA
|
Levensduur achtergrondverlichting
|
50.000 uren
|
Gezichtshoek horiz x vertic
|
160 x 170°
|
Aanraakpaneel
|
Geprojecteerde capacitieve technologie
|
Type koeling
|
Zonder ventilator
Passief
|
Watchdog timer
|
1…255 ms
|
Aantal plaatsen
|
1 mini PCI Express full-size
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V DC +/- 20 %
100...240 V AC with additional adaptor HMIYPSPMAC1
|
Stroomverbruik in W
|
18…60 W
|
Mechanische stevigheid
|
Hardheid anti-kras 7H
|
Beschikbarefunctie
|
Werken met water op het scherm
|
Width
|
419,7 mm
|
Height
|
269 mm
|
Depth
|
56,7 mm
|
Afmetingen uitsnijding
|
412.4 (+/- 0.7) x 261.7 (+/- 0.4)
|
Net weight
|
6 kg
|
Afmeting display
|
15" wide multi-touch
|
Hoofdtype
|
Categorie communicatienetwerk
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
Voorpaneel: IP66
|
Product certifications
|
CE
EAC
CCC
AS/NZS
C-Tick
RCM
|
Standards
|
UL 60950
CISPR 11
IEC 60950
IEC 61000-6-4
FCC part 15 class A
IEC 61000-6-2
CSA C22.2 Nr 60950
|
Richtlijnen
|
2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
|
Pollution degree
|
2
|
Ambient air temperature for operation
|
0…55 °C SSD
0…55 °C CFast kaart
0…45 °C HDD
|
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag
|
-20…60 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
10…95 % niet-condenserend
|
Bedrijfshoogte
|
2000
|
Trillingsweerstand
|
1 gn (f = 5…500 Hz)HDD
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
52,5 cm
|
Package 1 Width
|
18,0 cm
|
Package 1 Length
|
70,5 cm
|
Package 1 Weight
|
7,5 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
70,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
48,0 kg
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
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|