|
|
|
HMIYHDD50021
Hard Disk Drive - 500 Gb - Reserveonderdeel Magelis iPC
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony iPC
|
Product or component type
|
Harddisk
|
Categorie toebehoren
|
Reserveonderdeel
|
Bestemming toebehoren / onderdeel
|
HMIBM S-Paneel PC
modular box PC
|
Complementair
Dataopslagapparatuur
|
500 GB hard disk bedrijf
|
Formaat
|
2,5"
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,4 cm
|
Package 1 Width
|
13,8 cm
|
Package 1 Length
|
16 cm
|
Package 1 Weight
|
150 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
835 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
4
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
600 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|