|
|
|
HMIYMINNVRAM1
Interfacemodule - NVRAM 2MB - Accessoires Magelis iPC
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony iPC
|
Product or component type
|
Geheugenkaart
|
Categorie toebehoren
|
Opslagaccessoire
|
Complementair
Bestemming toebehoren / onderdeel
|
Harmony iPC
|
Geïntegreerd aansluitingstype
|
Mini PCIe full-size
|
Geheugentype
|
2 MB NVRAM
|
Ingangsstroom
|
150 mA bij 3.3 V DC
|
Bereik compatibiliteit
|
Harmony iPC
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
-20…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
5…95 % niet-condenserend
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,4 cm
|
Package 1 Width
|
13,8 cm
|
Package 1 Length
|
16 cm
|
Package 1 Weight
|
40 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
395 g
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
256
|
Package 3 Height
|
80 cm
|
Package 3 Width
|
105 cm
|
Package 3 Length
|
125 cm
|
Package 3 Weight
|
35,24 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|