|
|
|
HMIYMINSL42321
Seriele lijn interface - 1xRS 232 SUB-D conn. - Accessoires Magelis iPC
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering SEP 30, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony iPC
|
Product or component type
|
Seriële lijn-interface
|
Categorie toebehoren
|
Aansluitingstoebehoren
|
Complementair
Bestemming toebehoren / onderdeel
|
Harmony iPC
|
Geïntegreerd aansluitingstype
|
Mini PCIe full-size met 1 SUB-D 32 RS232, transmissiesnelheid: 50 bit/s...230.4 kbit/s2 m kabel
|
Ingangsstroom
|
500 mA bij 3.3 V DC
|
Bereik compatibiliteit
|
Harmony iPC
|
Width
|
76 mm
|
Height
|
81 mm
|
Depth
|
38,2 mm
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
-20…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
5…95 % niet-condenserend
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
16,0 cm
|
Package 1 Length
|
23,6 cm
|
Package 1 Weight
|
40,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,748 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|