Schneider-Electric
 
HMIZG63 foto- dataprocessor
HMIZG63
Display bescherming voor Magelis HMIGTO - 7,0'' - Set van 5
EAN Code EAN Code: 
3595864150413
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Bereik compatibiliteit Harmony GTU
HARMONY GTO
Product or component type Beschermfilm
Categorie toebehoren Beveiligingstoebehoren
Compatibiliteit product HMIGTO3510
HMIDT351
Bestemming toebehoren 7,0" geavanceerd touchscreen paneel
Complementair
Quantity per set Set van 5
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,3 cm
Package 1 Width 10,5 cm
Package 1 Length 16 cm
Package 1 Weight 38 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,226 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
contractuele waarborg
Garantie 18 months