|
|
|
HMIZS62
Display bescherming - 5,7'' - Set van 5 - Accessoires Magelis HMISTU
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JAN 15, 2024
|
|
|
|
|
Hoofd
Bereik compatibiliteit
|
HARMONY STO & STU
|
Product or component type
|
Beschermfilm
|
Categorie toebehoren
|
Beveiligingstoebehoren
|
Compatibiliteit product
|
HMISTU855
|
Bestemming toebehoren
|
5,7" geoptimaliseerd touchscreen paneel
|
Complementair
Quantity per set
|
Set van 5
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,5 cm
|
Package 1 Width
|
13 cm
|
Package 1 Length
|
17 cm
|
Package 1 Weight
|
50 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9 cm
|
Package 2 Width
|
14 cm
|
Package 2 Length
|
19 cm
|
Package 2 Weight
|
608 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2,752 kg
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
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Mogelijkheid tot upgraden
|
Te upgraden via digitale modules en verbeterde onderdelen
|
|
|