Schneider-Electric
 
IMT33101 foto- dataprocessor
IMT33101
Thorsman - Goliath - LED-werklamp - 30W - 2850 lm - IP54 - Kunststof
EAN Code EAN Code: 
3606480880452
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Thorsman
Product name Thorsman 30 LED
Product or component type Werklicht
Lichtbron 80 x SMD LED 5630 30 W
Complementair
Installatietype Binnen
Buiten
[Ue] rated operational voltage 100...240 V
Network type AC
Network frequency 50/60 Hz
Plug pole configuratie 2P + E
Plug standaard Schuko/FR
Outlet standard deviation Schuko Nordic
Aantal stopcontacten 1
Lichtstroom 2850 lm
Levensduur lamp 50000 h
Kleurweergave-index Ra=80
Bundelhoek 100 °
Isolatiemateriaal draden Neoprene
Materiaal ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
TPE (thermoplastisch elastomeer)
Elektrische aansluiting Voedingskabel H07RN-F3G1.5 2 m
Height 250 mm
Width 256 mm
Depth 109 mm
Net weight 1,755 kg
Targeted country Nederland
Finland
Zweden
Noorwegen
Omgeving
Milieu-eigenschappen Stofdicht
Spatwaterdicht
IP-beschermingsgraad IP54
IK-beschermingsgraad IK07
Quality labels CE
Ambient air temperature for operation -25…40 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 31,5 cm
Package 1 Width 31,5 cm
Package 1 Length 31,5 cm
Package 1 Weight 2,03 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist