Schneider-Electric
 
IMT35001 foto- dataprocessor
IMT35001
Multifix Air, apparatus box, 1 gang, 67x40 mm
EAN Code EAN Code: 
3606485125299
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Multifix
Product name Multifix Air
Product or component type Inrichtingskastje
Device application Voor luchtdichte installatie
Complementair
Beschikbarefunctie Anti-rotatiesysteem
Aantal stellen 1 voudig
Bevestigingsmethode Met meegeleverde schroef
Materiaal PP/TPE
Mechanische duurzaamheid Luchtdicht
Vuurbestendigheid
Kleurtint Groen (NCS S 2070-G80Y)
Ingang kabel 4 Knock-outs
Afstand tussen middelpunten 71 mm
Boordiameter/diepte 67 mm 40 mm
Afstand tussen steunen 60 mm
Height 71 mm
Width 71 mm
Depth 39 mm
Omgeving
Ambient air temperature for operation -5…60 °C
IP-beschermingsgraad IP40
Brandwerendheid 850 °C
Standards EN 60670-1
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,800 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 7,000 cm
Package 1 Weight 22,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 21,000 cm
Package 2 Width 25,000 cm
Package 2 Length 28,800 cm
Package 2 Weight 1,300 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 2400
Package 3 Height 105,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 72,632 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months