Schneider-Electric
 
IMT36150 foto- dataprocessor
IMT36150
Thorsman - Veiligheidskabelwartel M20 - Ø6 tot 12mm - Rood
EAN Code EAN Code: 
3606480163494
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productgamma Thorsman Glands
Product type Veiligheidskabeldrukring
Kleur Rood (RAL 3000)
Hoeveelheid per pakket Set van 20
Complementair
Materiaal PA6
ISO schroefdraad M20
Buitendiameter kabel 6…12 mm
Omgeving
IP beschermingsgraad IP68
Brandwerendheid 960 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20,000 cm
Package 1 Width 13,000 cm
Package 1 Length 4,000 cm
Package 1 Weight 15,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 20,000 cm
Package 2 Width 13,000 cm
Package 2 Length 4,000 cm
Package 2 Weight 300,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Nee
Pakket met gerecycleerd karton Nee
BVB
print Geaccepteerd
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
Terugname No
contractuele waarborg
Garantie 18 months