Schneider-Electric
 
IMT36166 foto- dataprocessor
IMT36166
Mureva Box - Kunststof dop - M40 - Grijs
EAN Code EAN Code: 
3606480163654
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productgamma Mureva BOX
Product type Blindplug
Voorziene uitrusting Borgmoer
Kleur Grijs (RAL 7035)
Hoeveelheid per pakket 10 stuks
Complementair
Materiaal PA6
ISO schroefdraad M40
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,0 cm
Package 1 Width 15,0 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Package 1 Weight 18,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months