Schneider-Electric
 
IMT36171 foto- dataprocessor
IMT36171
Mureva Box - Beschermdopjes transport/onderhoud M40 - Zwart
EAN Code EAN Code: 
3606480163708
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productgamma Mureva BOX
Product type Transportplug
Kleur Zwart
Hoeveelheid per pakket 10 stuks
Complementair
Bestemming product Voor kabeldrukring
Materiaal PA6
ISO schroefdraad M40
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,0 cm
Package 1 Width 14,0 cm
Package 1 Length 3,0 cm
Package 1 Weight 6,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months