|
|
|
IMT47225
Mureva Werklamp 20 Watt - IP65 - Contour Plug 230V
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thorsman
|
Range of product
|
Thorsman werflampen
|
Product name
|
Werklamp
|
Product or component type
|
Lamp
|
Device application
|
Mobiel gereedschap
Warenhuizen en parkeergarages
Ziekenhuis
Residentieel
Sporthal
|
Complementair
Installatietype
|
Buiten
|
[Ue] rated operational voltage
|
230 V
|
Network type
|
AC
|
Operationeel vermogen inW
|
20 W
|
Plug standaard
|
Omtrek
|
Lichtstroom
|
2000 lm
|
Levensduur lamp
|
50000 h
|
Kleurweergave-index
|
Ra=80
|
Kleurtemperatuur
|
4000 K
|
Bundelhoek
|
110 °
|
Voeding uitgangsstroom
|
0,7
|
Height
|
229,5 mm
|
Width
|
204,5 mm
|
Depth
|
40,0 mm
|
Net weight
|
850 g
|
Omgeving
Milieu-eigenschappen
|
Waterbestendig
Dust resistant
UV-bestendig
Schokbestendig
|
IP-beschermingsgraad
|
IP65
|
IK-beschermingsgraad
|
IK05
|
Ambient air temperature for operation
|
-30…45 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
23,5 cm
|
Package 1 Width
|
23,5 cm
|
Package 1 Length
|
23,5 cm
|
Package 1 Weight
|
900 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
6,741 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
112
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
119,856 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|