Schneider-Electric
 
IMT47226 foto- dataprocessor
IMT47226
Mureva Werklamp 30 Watt - IP65 - Contour Plug 230V
EAN Code EAN Code: 
3606489903268
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Thorsman
Range of product Thorsman werflampen
Product name Werklamp
Product or component type Lamp
Device application Mobiel gereedschap
Warenhuizen en parkeergarages
Ziekenhuis
Residentieel
Sporthal
Complementair
Installatietype Buiten
[Ue] rated operational voltage 230 V
Network type AC
Operationeel vermogen inW 30 W
Plug standaard Omtrek
Lichtstroom 3000 lm
Levensduur lamp 50000 h
Kleurweergave-index Ra=80
Kleurtemperatuur 4000 K
Bundelhoek 110 °
Voeding uitgangsstroom 0,9
Hoogte 254,5 mm
Breedte 231,0 mm
Diepte 20,0 mm
Gewicht product 1,1 kg
Omgeving
Milieu-eigenschappen Waterbestendig
Dust resistant
UV-bestendig
Schokbestendig
IP-beschermingsgraad IP65
IK-beschermingsgraad IK05
Ambient air temperature for operation -30…45 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 24,500 cm
Package 1 Length 26,500 cm
Package 1 Weight 1,254 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,170 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 126,528 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 056ce91f-9a01-4be5-9ae7-32cfbd3860b1
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Conform
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur