|
|
|
INS12900
OptiLine 50 - Frontdeksel - 50x13mm - L=2,5m - Wit
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
OptiLine 50
|
Product type
|
Voorkap
|
Bekabelingsysteem
|
Servicepool
Verbinding
Servicepost
|
Colour
|
Wit (RAL 9010)
|
Quantity package 1 / unit
|
8 m
|
Complementair
Kabelgootmateriaal
|
Kunststof
|
Afmetingen kabelgoot
|
100 x 63 mm
140 x 63 mm
80 x 63 mm
120 x 63 mm
|
Bevestigingsmethode
|
Vastgedrukt
|
Product material
|
PC/ABS
|
Depth
|
2500 mm
|
Height
|
50 mm
|
Width
|
13 mm
|
Omgeving
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP40
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
1,3 cm
|
Package 1 Length
|
250 cm
|
Package 1 Weight
|
300 g