Schneider-Electric
 
INS12901 foto- dataprocessor
INS12901
OptiLine 50 - Frontdeksel - 50x13mm - L=2,5m - Antraciet
EAN Code EAN Code: 
3606485123448
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product OptiLine 50
Product type Voorkap
Bekabelingsysteem Verbinding
Servicepost
Servicepool
Colour Donkergrijs (RAL 7043)
Quantity package 1 / unit 8 m
Complementair
Kabelgootmateriaal Kunststof
Aluminium
Afmetingen kabelgoot 100 x 63 mm
120 x 63 mm
140 x 63 mm
80 x 63 mm
Bevestigingsmethode Vastgedrukt
Product material PC/ABS
Depth 2500 mm
Height 50 mm
Width 13 mm
Omgeving
Operating temperature -25…60 °C
IP-beschermingsgraad IP40
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5 cm
Package 1 Width 1,3 cm
Package 1 Length 250 cm
Package 1 Weight 282 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months