|
|
|
INS44030
Unica system + - Gatenzaag voor Desk Unit XS
|
|
|
Hoofd
Range
|
Unica
|
Product or component type
|
Gaatzaag
|
Categorie toebehoren
|
Installatie toebehoren
|
Kleurtint
|
Zwart
|
Complementair
Materiaal
|
BIMETALEN HSS
|
Diameter centrerende kraag
|
5 mm
|
Boordiepte
|
38 mm
|
Asdiameter
|
12 mm
|
Boordiameter
|
60 mm
|
Type toebehoren
|
Gereedschap
|
Bijkomende informatie
|
Gebruikt voor kunststof
Gebruikt voor hout
|
Type gereedschap
|
Uitsnijgereedschap
|
Formaat
|
XS
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,2 cm
|
Package 1 Length
|
13,5 cm
|
Package 1 Weight
|
380,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
8,1 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
80,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
138,1 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|