|
|
|
INS60010
OptiLine 50 - Adapter GST18/OSI - Male, 3-polig - 16x37x55mm - PA - Wit
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 20, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
OptiLine 50
|
Product type
|
Adapter
|
Colour
|
Wit
|
Quantity package 1 / unit
|
10 stuks
|
Complementair
Interface
|
GST 18i3 mannelijk / OSI-interface (3 polen)
|
Product material
|
PA (polyamide)
|
Lengte
|
55 mm
|
Height
|
16 mm
|
Width
|
37 mm
|
Omgeving
Operating temperature
|
-5…40 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,6 cm
|
Package 1 Width
|
3,7 cm
|
Package 1 Length
|
5,5 cm
|
Package 1 Weight
|
18,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,2 cm
|
Package 2 Width
|
8,2 cm
|
Package 2 Length
|
14,0 cm
|
Package 2 Weight
|
180,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
750
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
14,465 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|