Schneider-Electric
 
INS60011 foto- dataprocessor
INS60011
OptiLine 50 - Adapter GST18/OSI - Female, 3-polig - 32x40x55mm - PA - Wit
EAN Code EAN Code: 
3606485124575
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product OptiLine 50
Product type Distributieblok
Additional information Borgapparaat
Colour Wit
Quantity package 1 / unit 10 stuks
Complementair
Interface Invoer: Gesis GST 18i3 mannelijk/vrouwelijk / OSI-interface (3 polen)
Product material PA (polyamide)
Lengte 55 mm
Height 40 mm
Width 32 mm
Omgeving
Operating temperature -5…40 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 3,2 cm
Package 1 Length 5,5 cm
Package 1 Weight 31,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,8 cm
Package 2 Width 8,8 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 313,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 8,0 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months