Schneider-Electric
 
INS60013 foto- dataprocessor
INS60013
OptiLine 50 - Adapter Wago/OSI - Female, 3-polig - 36x40x50mm - PA - Wit
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product OptiLine 50
Product type Distributieblok
Colour Lichtgrijs
Quantity package 1 / unit 10 stuks
Complementair
Interface Invoer: Wago Winsta vrouwelijk/mannelijk / OSI-interface (3 polen)
Product material PA (polyamide)
Lengte 50 mm
Height 40 mm
Width 36 mm
Omgeving
Operating temperature -5…40 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 5,0 cm
Package 1 Length 3,6 cm
Package 1 Weight 30,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist